登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
14 31 221 6402 000
型号: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
22
Kodlama
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Tek damarlı
0,05 ... 2,5 mm² Çok damarlı
0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
5 mm
Nominal akım
15 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
6 ... 7,5 mm
Sıkma torku
0,5 ... 0,6 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Boyut
M3
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Yeşil
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Sn Eşleşme tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çekya
GTIN
5713140209237
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15