配套产品
配套产品
型号: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌17.5 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie śrubowe
    Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 3
  • Zakres zastosowań dla lutowania rozpływowego THR
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Drut
    0,05 ... 2,5 mm² Linka
    0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 17,5 A
  • Napięcie znamionowe 300 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 5,5 ... 6,5 mm
  • Moment dokręcający 0,5 ... 0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M3
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 200
  • Waga netto 4,534 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140111622
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较