配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 021 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 021 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Terminering af push-in Fjederklemme
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 2
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
  • Fastgørelse af PCB Med skrueflange
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Massiv
    0,2 ... 2,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Sn Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 4,31 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140210349
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较