配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 021 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-2 GN
har-flexicon 5,08 FSV-2 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 021 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-2 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 2
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Solido
    0,05 ... 2,5 mm² Flessibile
    0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5,08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 6 ... 7,5 mm
  • Coppia di serraggio 0,5 ... 0,6 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Taglia M3
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Verde
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 300
  • Peso netto 3,64 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140114715
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较