登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
PCB-kontaktdon
14 13 041 7001 000
型号: 14 13 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-4 GN
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Sidhuvud
Specification
Vertikal
Version
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
4
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Applikationsområde
för våglödning
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
5,08 mm
Märkström
15 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Isättningskraft
≤ 12 N
Urtagningskraft
≥ 6 N
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Grön
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
150
Nettovikt
1,6 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140208124
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15