Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 14 95 000 0052 000
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Pin de codificare
Poliamidă (PA)
Roşu
Note
Comparați
Număr articol: 14 95 000 0052 000
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-flexicon®
  • Tip de accesorii Coding pin
Versiune
  • Detalii 6 coding elements per carrier
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Polyamide (PA)
  • Culoare (accesorii) Red
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 120
  • Masă netă 0.35 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 39269097
  • GTIN 5713140116016
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați