配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 3
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Header
Verzió
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 3
  • Adatátviteli érintkezők 2
  • Különleges érintkezők száma 1x Shielding
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Shielding
  • Alkalmazási terület for THR reflow soldering
  • Csomag tartalma 350 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5 mm
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők SPE T1-B
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Légköztávolság ‌ 3.7 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 3.7 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) PA66/6T
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 350
  • Nettó tömeg 2.029 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140279803
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415