配套产品
配套产品
型号: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman PCB terminal bloku
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    İtmeli yaylı kafes sonlandırma
    Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 1
  • Paket içeriği Makarada 1000 parça
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Kontak sıraları 1
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri
    SPE T1-B
    Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıyırma uzunluğu 7 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Mavi
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn Eşleşme tarafı
    Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1.000
  • Net ağırlık 1,14 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140279995
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415