登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Клеммные блоки
Wire connection
14 01 010 0101 164
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
PCB terminal block
Версия
Метод подключения
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
1
Содержимое упаковки
1000 pieces on reel
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.2 ... 1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 24 ... AWG 16
Ряды контактов
1
Номинальный ток
9 A
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Длина снятия изоляции
7 mm
Предельная температура
-40 ... +105 °C
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Green
Материал (контакты)
Copper alloy
Spring steel
Поверхность (контакты)
Sn Mating side
Sn Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
Размер упаковки
1,000
Вес нетто
1.16 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140280007
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found