配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Morsettiera da PCB
Versione
  • Collegamento
    Collegamento push-in a molla
    Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 1
  • Confezione Bobina da 750 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • File di contatti 1
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche
    SPE T1-B
    Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Lunghezza di spellatura 7 mm
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    Acciaio per molle
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn Lato contatti
    Sn Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 750
  • Peso netto 1,267 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140279926
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415