饰品
1
Module holder
2
Contact block
4
没有可用数据
eShop
...
Interfaces de operador
Interruptores con llave
09 45 453 1300
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
钥匙开关
锁定 2x 90°
银
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales y un soporte de módulo para ser funcional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Interfaces de operador
Serie
har
-key
Elemento
Interruptores con llave
Especificaciones
enclavamiento 2x 90°
Versión
Diámetro del agujero de montaje
22,3 mm
Características técnicas
Recorrido de actuación
6 mm
Categoría de sobrevoltaje
III (protección por bajo voltaje)
Par de apriete
1,5 ... 2,2 Nm Tuerca de fijación
Temperatura de trabajo
-25 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +80 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Grosor del panel
1 ... 7 mm
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85365080
GTIN
5713140449206
eCl@ss
27.371.213,00
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found