配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
型号: 09 45 453 2401
har-light
har-light

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
引导灯
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
이 품목은 추가 접촉 블록, 모듈 홀더 및 보호용 칼로테가 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
型号: 09 45 453 2401
har-light
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
产品详情
식별
  • 카테고리 운영자 인터페이스
  • 제품 시리즈 har-light
  • 요소 파일럿 램프
버전
  • 마운팅 홀 직경 30.5 mm
기술적 특성
  • 과전압 카테고리 III (저전압에 의한 보호)
  • 조임 토크 ≤2.5 Nm 고정 너트
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -50 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 패널의 두께 1 ... ‌8 mm
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 21.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85318070
  • GTIN 5713140449787
  • eCl@ss 27,371,211.00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39111815
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较