配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
型号: 02 52 909 1101
har-modular C9 module female straight
har-modular C9 module female straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 52 909 1101
har-modular C9 module female straight
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-modular®
  • Identificatie C9 module
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Breedte van de module 10.16 mm
  • Aansluitmethode
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Verbindingstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Aantal contacten 9
  • Afsluitingslengte 4.5 mm
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand
    ‌1 mm in the module
    ‌1.9 mm to module edge
  • Kruipweg
    ‌1 mm in the module
    ‌1.8 mm to module edge
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 9 N
  • Uittrekkracht ≤ 6 N
  • Prestatieniveau
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 1,7 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140198012
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较