配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 02 52 902 1501
har-modular D2 data module female 3 mm
har-modular D2 data module female 3 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
焊接接线
插针: 2
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , 镍表面镀锡 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 902 1501
har-modular D2 data module female 3 mm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-modular®
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Šířka modulu 5,08 mm
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 2
  • Konfigurace kontaktů r+t
  • Délka zakončení 3 mm
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika
    10GBASE-KR Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Vzdušná vzdálenost
    ‌1 mm V modulu
    ‌0,65 mm Od hrany modulu
  • Délka povrchových cest
    ‌1 mm V modulu
    ‌0,65 mm Od hrany modulu
  • Izolační odpor >1011 Ω
  • Vnitřní odpor < 20 mΩ
  • Odpor stínění < 100 mΩ
  • Diferenční impedance 100 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
  • Připojovací síla ‌ 10 N
  • Odpojovací síla ‌ 10 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Pd/Ni na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
    Sn na Ni Na straně konektoru (stínění)
    Sn na Ni Na straně připojení (stínění)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 40
  • Hmotnost netto 1,42 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140573536
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较