PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 52 908 1501
型号: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
焊接接线
插针: 8
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , 镍表面镀锡 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
har-modular®
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
A modul szélessége
15.24 mm
Lezárási mód
焊接接线
Árnyékolás
完全屏蔽360°屏蔽触点
Összeköttetés típusa
主板到子插件板
堆栈
Érintkezők száma
8
Érintkező konfigurá
r+t 1,2,3,4
Lezárás hossz
3 mm
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Légköztávolság
1 mm 在模块中
0.35 mm 至模块边缘
Kúszóáramút távolság
1 mm 在模块中
0.35 mm 至模块边缘
Szigetelés ellenállása
>10
11
Ω
Érintkező ellenállás
< 20 mΩ
Árnyékolás ellenállása
< 100 mΩ
Ellenállás-különbség
100 Ω
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Benyomási erő
40 N
Kihúzási erő
40 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Hot plugging
无
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀锡 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Vasúti osztályozás
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
13
Nettó tömeg
2 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140573512
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Linkek
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos