配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
har-modular H3 module female straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-modular®
  • 标识 H3 module
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 模块宽度 20.32 mm
  • 接线方式
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 3
  • 连接长度 4.1 mm
技术参数
  • 针间距(插拔端) 5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 放电距离
    ‌4 mm in the module
    ‌4.4 mm to module edge
  • 爬电距离
    ‌4.4 mm in the module
    ‌4.6 mm to module edge
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 接触电阻 ≤ 8 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • 插入力 ≤ 18 N
  • 拔出力 ≤ 12 N
  • 性能等级
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 2.5 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Silver plated Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 4.673 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140198005
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较