PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 51 903 1301
型号: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-modular®
Identifikation
H3-modul
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Version
Modulets bredde
20,32 mm
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
3
Ledende kontakt på position
2
Termineringslængde
2,8 mm
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (koblingsside)
5,08 mm
Nominel strøm
15 A
Frigangsafstand
4 mm i modulet
4,4 mm til modulets kant
Krybeafstand
4,4 mm i modulet
4,6 mm til modulets kant
Isolationsmodstand
>10
11
Ω
Kontaktmodstand
≤ 8 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 18 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 12 N
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
2,5 kV
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚酰胺 (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
Forsølvet Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
0,037 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140197886
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®