登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
har-modular®
02 53 901 0401
型号: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-modular®
Название
M1 module
Элемент
Male connector
Описание контактов
Straight
Версия
Ширина модуля
10.16 mm
Тип соединения
Mezzanine
Число контактов
1
Подробные данные
Please order contacts separately.
Технические характеристики
Расстояние между проводниками
4 mm in the module
2 mm to module edge
Длина пути тока утечки
4 mm in the module
2 mm to module edge
Сопротивление изоляции
>10
11
Ω
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 10 N
Усилие расстыковки
≤ 10 N
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.55 kV
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
0.9 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140197732
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®