配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
型号: 02 52 900 0004
har-modular Spacer 5 module female str.
har-modular Spacer 5 module female str.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
直式, 空模块
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 900 0004
har-modular Spacer 5 module female str.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-modular®
  • Identyfikacja Element dystansowy P
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu
    Prosty
    Pusty moduł
Wersja
  • Szerokość modułu 5,08 mm
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Szczegóły Możliwość podłączenia z użyciem złącza męskiego
Charakterystyka techniczna
  • Rezystancja izolacji >1011 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140197862
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较