配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
4
型号: 02 53 900 0001
har-modular T-module male straight
har-modular T-module male straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 53 900 0001
har-modular T-module male straight
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-modular®
  • Azonosítás
    T module
    T spacer
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • A modul szélessége 10.16 mm
  • Összeköttetés típusa Mezzanine
Műszaki jellemzők
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 1.28 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140197787
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较