5
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
系列
har-modular®
02 09 500 2060 200
型号: 02 09 500 2060 200
har-modular shell housing 60 1Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2060 200
har-modular shell housing 60 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-modular®
附件种类
底座外壳
版本
版本
顶/侧出线
应力消除件
带电缆扎带
锁定类型
固定杆
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
极限温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
绝缘组
III
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic resin (PC)
Fibre-glass reinforced
颜色(上売/底座)
Black
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
长度
60.96 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
1
净重
31.93 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140436398
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found