Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
插芯
4
N.º de referencia: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
har-modular shell housing 70 1Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Resina termoplástica (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
插芯
4
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 底座外壳
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 应力消除件 带电缆扎带
  • 锁定类型 固定杆
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 III
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    热塑性树脂(PC)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 长度 71.12 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 34.54 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140436404
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar