配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
har-modular shell housing 90 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-modular®
  • Tip de accesorii Shell housing
Versiune
  • Versiune Top/side entry
  • Protecţie suprasolicitare With cable tie
  • Tip blocare Locking lever
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Grup izolaţie III
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Lungime 91.44 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 40.34 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140436435
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400