9
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1560
型号: 09 45 452 1560
har-port RJ45 coupler Cat.6A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 452 1560
har-port RJ45 coupler Cat.6A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
har
-port
Komponente
Serviceschnittstellen
Beschreibung
RJ45
Merkmale
Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
Schirmung
完全屏蔽360°屏蔽触点
Art der Verbindung
插座至插座
Befestigung
可螺栓固定到盖板上
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Umgebungstemperatur
-25 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
Farbe Gehäuse
银
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
23 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140060449
eCl@ss
27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found