登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
7
没有可用数据
eShop
Operatorinterfaces
Service-interfaces
...
har
-port
USB
09 45 452 1909
型号: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: 2 个 B 型迷你插座 - A 型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har
-port
Element
Service-interfaces
Specificatie
USB 2.0
Versie
Kabellengte
1 m
Verbindingstype
2x type mini B-contact - type A-connector
Bevestiging
Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
Omgevingstemperatuur
-25 ... +70 °C
steekcycli
≥ 1.500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Kleur (kap/behuizing)
zilver
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
37 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140060500
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found