登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Interfaces do operador
Serviço de interface
...
har
-port
USB
09 45 452 1924
型号: 09 45 452 1924
har-port USB 2.0 A-A; PFT 3,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 3 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1924
har-port USB 2.0 A-A; PFT 3,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
har
-port
Elemento
Servisní rozhraní
Especificação
USB 2.0
Versão
Comprimento do cabo
3 m
Tipo de conexão
A型插座-A型连接器
Fixação
可螺栓固定到盖板上
Características técnicas
Temperatura Ambiente
-25 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 1,500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Material (carcaça/base)
聚酰胺 (PA)
Cor (carcaça/base)
银
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1,068 g
País de origem
Česko
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140060616
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling