配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1963
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 2 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1963
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace USB 2.0
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Typ připojení Zásuvka typu A – zástrčka typu A
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1.500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 122 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140060777
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较