配套产品
配套产品
型号: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
har-port USB Type C-C coupler silver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: C型插座-C型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-port
  • Element Interfeţe de service
  • Specificație USB 3.0
  • Caracteristici Compatibilitate cu USB Power Delivery (USB-PD)
Versiune
  • Tip conexiune Mufă tip C - mufă tip C
  • Număr de contacte 24
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Tensiune nominală 20 V
  • Temperatura ambiantă -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă la vibraţii Categoria 1B conform IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Categoria 1B conform IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) argint
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol no requirements (flammable mass < 10g)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140571273
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222