配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1979
har-port USB charger 5V/1,5A silver
har-port USB charger 5V/1,5A silver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB 3.0
连接方式: A型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1979
har-port USB charger 5V/1,5A silver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Charging set
  • Specificație USB 3.0
Versiune
  • Tip conexiune Type A jack
  • Fixare Screwable in cover plates
Caracteristici tehnice
  • Curent ieşire ‌1.5 A
  • Tensiune intrare 12 ... 24 V DC
  • Tensiune ieşire 5 V DC ±0,25 ‌
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +55 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) silver
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.017 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140223059
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222