Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
Număr articol: 09 45 453 1501
har-stop
har-stop

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Butoane de oprire de urgență
blocat contra utilizării greşite
Diametrul găurii de montaj: 22.3 mm
Note
Comparați
Pentru a fi funcțional, acest articol necesită blocuri de contact suplimentare și un suport de modul. Selectați aceste elemente în „Produse compatibile”.
Număr articol: 09 45 453 1501
har-stop
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Interfețe pentru operator
  • Seria har-stop
  • Element Butoane de oprire de urgență
  • Specificație blocat contra utilizării greşite
Versiune
  • Diametrul găurii de montaj 22,3 mm
Caracteristici tehnice
  • Calea de acționare 6 mm
  • Moment de strângere 1,5 ... ‌2,2 Nm Piuliță de fixare
  • Temperatură de funcţionare -30 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -50 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Grosimea panoului 1 ... ‌7 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 36,95 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85365080
  • GTIN 5713140449510
  • eCl@ss 27.371.212,00
  • ETIM EC001038
  • UNSPSC 24.0 39122221
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați