配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1204
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
锁定 90°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales y un soporte de módulo para ser funcional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 09 45 453 1204
har-switch latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Interfaces de operador
  • Serie har-switch
  • Elemento Interruptores selectores
  • Especificaciones enclavamiento 90°
Versión
  • Diámetro del agujero de montaje 22,3 mm
Características técnicas
  • Recorrido de actuación 6 mm
  • Categoría de sobrevoltaje III (protección por bajo voltaje)
  • Par de apriete 1,5 ... ‌2,2 Nm Tuerca de fijación
  • Temperatura de trabajo -25 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 1 ... ‌7 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140448957
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221