Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Ovládací rozhraní
Volicí přepínače
09 45 453 1207
型号: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
瞬时 2x 45°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Tato položka vyžaduje pro svou funkčnost další kontaktní bloky a držák modulu. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.
型号: 09 45 453 1207
har-switch momentary 2x 45°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Ovládací rozhraní
Řada
har
-switch
Prvek
Volicí přepínače
Specifikace
Přepínač s návratem do výchozí polohy 2× 45°
Verze
Průměr upevňovacího otvoru
22,3 mm
Technické vlastnosti
Dráha ovládání
6 mm
Kategorie přepětí
III (ochrana nízkým napětím)
Utahovací moment
1,5 ... 2,2 Nm Upevňovací matice
Provozní teplota
-25 ... +70 °C
Skladovací teplota
-40 ... +80 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Tloušťka panelu
1 ... 7 mm
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
18,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85365080
GTIN
5713140448360
eCl@ss
27.371.213,00
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found