配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 Conector de cable
  • 规格 En ángulo en la parte inferior
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo A
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG) AWG 24/7
  • Diámetro exterior de cable 1,1 ... ‌1,25 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5,5 ... 7,2 mm
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Color (inserto)
    Negro
    Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
    Ni ≥ 0.2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • Material (carcasa/base) 聚碳酸酯 (PC)
  • Color (carcasa/base) Gris
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 11,8 g
  • 原产国 Japón
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223240
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较