7
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 181 2586 XL
型号: 09 45 181 2586 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2586 XL
ix Industrial 10A-1 plug A3-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING ix Industrial®
Identifiering
Data
Element
Kabelkontaktdon
Specification
Vinklad uppe
Version
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
8
fler kontakter
+ 2x GND
Kodning
Typ A
Leveransomfattning
Bulkförpackning
Tekniska egenskaper
Ledararea (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 26/7
Ledare ytterdiameter
0.95 ... 1.05 mm
Märkström
1,5 A
Märkström
3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet
95 % Icke-kondenserande (drift)
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Isättningskraft
≤ 25 N
Urtagningskraft
≤ 25 N
Matningscykler
≥ 5.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
5.5 ... 7.2 mm
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Kvarhållandekraft
≥80 N låsning
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (skärmning)
Rostfritt stål
Ni ≥ 1 µm Förbindningssida (skärmningshölje)
Ni ≥0,2 µm Förbindningssida (skärmningsskal)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida
Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polykarbonat (PC)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Grå
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
12,086 g
Ursprungsland
Japan
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140223264
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found