配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
アクセサリ
1
型号: 09 45 181 2560 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
ix Industrial 10A-1 plug SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2560 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Data
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
  • 梱包内容 バルクパッケージ
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • ワイヤー外径 ≤1.55 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 5.5 ... 7.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N ロック
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (シールド)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1 µm 結線側(シールドケース)
    Ni ≥ 0.2µm 結線側(シールドシェル)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側
    金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) グレー
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 4.2 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223189
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较