Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Carcase/prize
1
Număr articol: 09 45 283 2560
ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector PCB
Unghiular
Terminaţie lipită
Curent nominal: 1.5, 3
Contacte: 8 + 2x GND
Aliaj de cupru
Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare, Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
Codificare: Tip A
Polimer cristale lichide (LCP)
Gri
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 283 2560
ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Hoods/Housings
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identificare Data
  • Element PCB connector
  • Specificație Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 8
  • alte contacte + 2x GND
  • Codificare Type A
  • Conţinut pachet On a reel
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • Curent nominal
    1.5 A per contact
    3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >500 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare -30 ... +60 °C
  • Umiditate relativă
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Forţă de inserţie ≤ 25 N
  • Forţă de extragere ≤ 25 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 5,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test UDC
    0.5 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-shielding)
  • Forţă de reţinere ≥80 N locking
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (ecranare)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 400
  • Masă netă 2.575 g
  • Ţara de origine Japan
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140324824
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați