配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
2
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
ix Industrial 10B-1 jack SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 In-line jack
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie In-line jack
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 10
  • Codering Type B
  • Pakketinhoud Bulkverpakking
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Buitendiameter draad ≤1,55 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale stroom 3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Isolatieweerstand >500 MΩ
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Opslagtemperatuur -30 ... +60 °C
  • Relatieve vochtigheid
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 5.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6,3 ... 7,2 mm
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Opnamekracht ≥80 N vergrendeling
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (afscherming)
    Roestvrij staal
    Ni ≥ 1 µm Aansluitzijde (afschermbehuizing)
    Ni ≥ 0,2 µm Aansluitzijde (afschermschaal)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) Grijs
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 16,7 g
  • Land van herkomst Japan
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140400115
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408