配套产品
配套产品
Combinables
18
上売/底座
2
型号: 09 45 281 9002
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
垂直
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 281 9002
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Signal
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 编码 B型
  • 包装内容 在一个卷轴上
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) ポリアミド (PA)
  • 颜色(插芯) グレー
  • 材料(屏蔽)
    ステンレススチール
    スズ 1µm以上、下地ニッケル0.2µm以上 嵌合側(シールド)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针)
    金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側
    金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 450
  • 净重 2.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223172
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较