配套产品
配套产品
Combinables
16
Lengő csatlakozóházak/házak
1
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Lengő csatlakozóházak/házak
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Azonosítás Signal
  • Elem NYÁK csatlakozó
  • Specifikáció Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 10
  • Kódolás B típus
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Névleges áramerősség 3 A, 4 db. érintkező (1,2,6,7) használata esetén
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Nem kondenzáló (működés)
    95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Tesztelési feszültség UDC
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkezőárnyékolás)
  • Rögzítő erő ≥80 N rögzítés
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (árnyékolás)
    Rozsdamentes acél
    Sn ≥ 1 µm nikkelen ≥ 0,2 µm Illeszkedő oldal (árnyékolás)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal
    Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,54 g
  • Származási ország Japán
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140328549
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较