登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
후드/하우징
2
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
HARTING ix Industrial®
09 45 283 3500 333
型号: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: C型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
후드/하우징
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
HARTING ix Industrial®
식별
Data
요소
PCB 커넥터
사양
앵글형
버전
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
8
추가 접점
+ 2x GND
코딩
타입 C
패키지 내용
샘플
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
3 A
정격 전류
접점 당 1.5 A
4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
절연 저항
>500 MΩ
접점 저항
≤ 30 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
보관 온도
-30 ... +60 °C
상대 습도
95 % 비응축 (작동 시)
95 % 비응축 (보관/운송 시)
삽입 포스
≤ 25 N
철수 포스
≤ 25 N
체결 주기
≥ 5,000
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
테스트 전압 U
DC
0.5 kV (접점-접점)
2.25 kV (접점 차폐형)
유지력(Retention force)
≥80 N 잠금
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
회색
재료 (차폐기능)
스테인리스 강
Ni (≥ 0.2 µm) 위에 Sn (≥ 1 µm) 도금 체결 측면 (차폐형)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1.54 g
원산지
일본
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140339682
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found