7
Tools
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 45 182 2568
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING ix Industrial®
Identificación
Data
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
8
Codificación
Tipo A
Tipo de bloqueo
PushTrigger
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,23 ... 0,36 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Diámetro exterior de hilo
≤1,6 mm
Corriente nominal
1,5 A
Corriente nominal
3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 30 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento
-30 ... +60 °C
Humedad relativa
95 % Sin condensación (operación)
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Fuerza de inserción
≤ 25 N
Fuerza de extracción
≤ 25 N
Ciclos de conexión
≥ 5.000
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
6 ... 7,2 mm
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Fuerza de retención
≥80 N Bloqueo
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
Material (blindaje)
Acero inoxidable
Ni ≥ 1,6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
Material (capota/base)
Policarbonato (PC)
Poliamida (PA)
Color (capota/base)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Packaging size
5
Peso neto
4,5 g
Country of origin
Rumanía
European customs tariff number
82055980
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息