配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Açılı alt
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama Tip B
  • Paket içeriği Toplu paketleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 22/7
  • Kablo dış çapı 1,4 ... ‌1,6 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 5,5 ... 7,2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N kilitleme
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça)
    Siyah
    Gri
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa)
    Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Gri
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
    IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 4,95 g
  • Menşei ülkesi Japonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140282810
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408