配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 313 1819 003
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 003
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zatavení
    Připojení typu IDC
  • Konektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zatavení
    Připojení typu IDC
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Pro drážní aplikace
  • Vlastnosti electron beam crosslinked Comp 752
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -40 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    EN 50264-1 Protipožární ochrana drážních vozidel
    EN 50306-1 Protipožární ochrana drážních vozidel
    NFPA 130 Protipožární ochrana drážních vozidel
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
    EN 50155 Odolnost proti rázům a vibracím
    EN 60811-403 Odolnost proti ozonu
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    EN 50618 Odolné proti UV záření
    IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 29,2 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140332225
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600