配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1819 010
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 010
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
  • Características Comp 752 de ligações cruzadas por feixes de elétrons
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Número de Pólos 8
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -40 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50306-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    NFPA 130 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    EN 50155 Resistência ao choque e à vibração
    EN 60811-403 Resistência ao ozônio
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    EN 50618 Resistente a UV
    IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140332249
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600