配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1819 100
ix Type A OM Cat.6A Rail 10m
ix Type A OM Cat.6A Rail 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 100
ix Type A OM Cat.6A Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 两端预接
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
  • Description du câble 轨道交通应用
  • Caractéristiques réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
  • Couleur (câble) 黑色
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50306-1 铁路车辆防火
    NFPA 130 铁路车辆防火
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    EN 50155 抗冲击和振动
    EN 60811-403 耐臭氧
    EN 60811-404 耐油
    EN 50618 耐UV
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140332294
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600