配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1819 030
ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m
ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 030
ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på begge sider
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • 连接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
  • 电缆介绍 til jernbaneapplikationer
  • 特点 tværbundet med elektronstråle Comp 752
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 针数 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -40 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer tværbundet med elektronstråle Comp 752
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    EN 50264-1 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    EN 50306-1 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    NFPA 130 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
    EN 50155 Modstandsdygtighed over for stød og vibrationer
    EN 60811-403 Modstandsdygtighed over for ozon
    EN 60811-404 Oliebestandighed
    EN 50618 UV-bestandig
    IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 181 g
  • 原产国 Letland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140332263
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600