配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 313 1819 075
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 075
ix Type A OM Cat.6A Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
  • Cechy usieciowany wiązką elektronów Comp 752
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Kolor (kabel) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50155 Resistencia a impactos y vibraciones
    EN 60811-403 Resistencia al ozono
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 50618 Resistente a rayos UV
    IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140332287
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600