配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 33 48 314 7805 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7805 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C 未移动
    -10 ... +70 °C 已移动
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140332713
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600