登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1409 005
型号: 33 48 313 1409 005
ix Type A OM Profinet B PVC 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 0.5 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 005
ix Type A OM Profinet B PVC 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Соединитель 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Соединитель 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING ix Industrial
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Çoklu kalıplanmış
IDC sonlandırması
Konnektör 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Çoklu kalıplanmış
IDC sonlandırması
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kontak sayısı
10
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +70 °C etkilenmemiş
-20 ... +60 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
49 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140330306
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609