配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 5 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 050
ix Type A OM Profinet B PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Număr de contacte 10
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +70 °C nemişcat
    -20 ... +60 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140330344
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609